Expired model GZ8-16E
Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GZ
Konstrukcja w przekroju
- Nastawna krzywka przełączająca
Bezpośrednia kontrola ruchu szczęk chwytających - Mocowanie uchwytu zaciskowego
Do indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Szczęka chwytająca ze stali (C45K)
Indywidualna późniejsza obróbka możliwa do hartowania - Śruba regulacyjna
Skok otwarcia płynnie nastawiany Blokada szczęki chwytającej do dokładnego wyjustowania elementu obrabianego - Napęd
Napęd bezpośredni za pomocą tłoka nurnikowego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od GZ18-23D do GZ55-65D)