Expired model GEP9004NC-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP9000
Wyposażenie/opcje
- 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- Zintegrowana kontrola
- IP40
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Doprowadzanie energii
Standardowy interfejs ze złączem okrągłym M12 - Napęd
przez magnes garnkowy i trzon cewki zgodnie z zasadą cewki wciąganej Zużycie prądu jedynie przy impulsie otwierania i zamykania (impuls < 25 ms) - Sprawdzanie pozycji
Zintegrowany halotron Możliwość sprawdzania 3 pozycji - Kontrola stanu
Optyczny wskaźnik pozycji za pomocą diod LED Chwytak otwarty, chwytak zamknięty i część dostępna - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Mechaniczne samoistne hamowanie w pozycji krańcowej - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
Wykonanie z twardego, anodowanego na twardo aluminium Zdejmowane tulejki centrujące do wkładania poszczególnych szczęk chwytających