Expired model GEP2013IO-05-A
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP40
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Regulowana siła chwytania
- Wersją I/O
Konstrukcja w przekroju
- Sterowanie
za pomocą portów I/O (IO) albo interfejsu IO-Link (IL) - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Silnik BLDC
Odporny na zużycie bezszczotkowy silnik prądu stałego - Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
Samoistne hamowanie przy spadku napięcia - Synchronizacja
za pomocą zębnika i pręta zębatego - Sprawdzanie pozycji
Magnes trwały do bezpośredniej kontroli ruchu szczęk poprzez czujniki pola magnetycznego - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających