Expired model GED1506O
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_SOM_BIL_BAU_GED1506__SALL__AIN__V1_01c85537e9.png)
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GED1500
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_SOM_SCH_FUN_GED1500__SALL__AIN__V3_406c779955.png)
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC pochłaniacza energii - Prowadnica
Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
Standardowe złącze M8 okrągłe złącze wtykane przewód sterowania sygnału (stosować jedynie przewód bez diody) - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką