Agregat elektropneumatyczny
Seria AEPN
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_AEPN__SALL__AIN__V1_a08d77d38b.png)
- Lekki i wydajny
Kompaktowa konstrukcja pozwala na umieszczenie urządzenia bardzo blisko konsumentów i osiągnięcie najszybszych czasów otwierania i zamykania. - Możliwość wyboru wielu zakresów ciśnienia
Można ustawić dwa różne zakresy ciśnienia, aby spełnić wymagania specyficzne dla aplikacji przy najniższym możliwym poborze energii. - Zintegrowane zapytanie
Ciśnienie jest niezawodnie regulowane i utrzymywane dzięki zintegrowanemu systemowi kontroli. - Kontrola
Dzięki dwóm niezależnie sterowanym zaworom można realizować różne sekwencje procesów. - Niezależny
Dzięki prostemu sterowaniu i technologii 24 V, jednostka elektropneumatyczna jest predestynowana do jednostek mobilnych z zasilaniem akumulatorowym, takich jak systemy transportu bez kierowcy.
Funkcje serii
- Zintegrowana kontrola
- Wersją I/O
- Zintegrowana technika zaworowa
- Projekt zawiera
- Wiele niezależnych elementów sterujących
Wymiary konstrukcyjne: AEPN1100 | ||||
Nr zamówienia | Obsługa | Wydajność | Zakres ciśnienia 1 | |
---|---|---|---|---|
AEPN1100-00-A | elektryczne | 16 [Nl/min] | 4.5 ... 5.5 [bar] |
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_AEPN__SALL__AIN__V1_eaedd7efad.png)
- Przyłącze powietrza P2
- Przyłącze powietrza P1
- Szybkie odpowietrzanie
- Energia + Kontrola
- Wentylacja/odsysanie
- Mocowanie