HK5505KR
Element zaciskowy
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 55 | R1624 (SLH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 55 | R1822 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 55 | R1851 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 55 | R1853 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 55 | R1821 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 55 | R1824 (SLH) | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Moment dokręcania | 22.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 49 |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa