HK3005G
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Element zaciskowy
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205A (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205B (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205C (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205D (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205E (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205F (SLH) | pokaż warianty |
NSK | TS(T1S) | 30 | TAS..AN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1400 [N] |
Moment dokręcania | 15.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 39 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.77 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa