HK2010B
Element zaciskowy
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..AN | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..BN | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..EM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..GM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Moment dokręcania | 5.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 24 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.22 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa