HK1505KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Element zaciskowy
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1631 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1632 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1661 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1662 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1665 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1666 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Moment dokręcania | 4.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 24 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.17 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa