UBPS5510BS1LA-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 4000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 215 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 4800 [N] |
Masa | 8.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu