UBPS5501BS1L
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
THK | NR | 55 | NR..A | pokaż warianty |
THK | NR | 55 | NR..B | pokaż warianty |
THK | NR | 55 | NR..LA | pokaż warianty |
THK | NR | 55 | NR..LB | pokaż warianty |
THK | NR | 55 | NR..LR | pokaż warianty |
THK | NR | 55 | NR..R | pokaż warianty |
THK | NRS | 55 | NRS..A | pokaż warianty |
THK | NRS | 55 | NRS..B | pokaż warianty |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | pokaż warianty |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | pokaż warianty |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | pokaż warianty |
THK | NRS | 55 | NRS..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5200 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 197 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 7600 [N] |
Masa | 7.4 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu