UBPS5501AS1L
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
THK | HSR | 55 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5200 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 197 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 7600 [N] |
Masa | 8.4 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu