UBPS4515BS1
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3100 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3800 [N] |
Masa | 3.5 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu