UBPS4512FS1LA
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5200 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 215 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 7600 [N] |
Masa | 6.6 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu