UBPS4510AS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3100 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 133 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3800 [N] |
Masa | 3.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu