UBPS4510AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2350 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3150 [N] |
Masa | 3.5 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu