UBPS4501IS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
THK | SNR | 45 | SNR..C | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..R | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..C | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3100 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3800 [N] |
Masa | 2.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu