UBPS3514KS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2500 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 127 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3300 [N] |
Masa | 2.3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu