UBPS3510DS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
IKO | LWE | 35 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 35 | LWEC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 35 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 35 | LWESC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 35 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 35 | LWETC | pokaż warianty |
IKO | ME | 35 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 35 | MEC | pokaż warianty |
IKO | ME | 35 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 35 | MESC | pokaż warianty |
IKO | ME | 35 | MET | pokaż warianty |
IKO | ME | 35 | METC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 2.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu