UBPS3505AS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1661 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1662 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1665 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1666 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1624 (SLH) | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1631 (FNS) | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SU | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 35 | R1632 (SNS) | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 129 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2500 [N] |
Masa | 2.3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu