UBPS3501BS1-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
THK | NR | 35 | NR..A | pokaż warianty |
THK | NR | 35 | NR..B | pokaż warianty |
THK | NR | 35 | NR..LA | pokaż warianty |
THK | NR | 35 | NR..LB | pokaż warianty |
THK | NR | 35 | NR..LR | pokaż warianty |
THK | NR | 35 | NR..R | pokaż warianty |
THK | NRS | 35 | NRS..A | pokaż warianty |
THK | NRS | 35 | NRS..B | pokaż warianty |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | pokaż warianty |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | pokaż warianty |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | pokaż warianty |
THK | NRS | 35 | NRS..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 2.1 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu