UBPS3501AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
THK | HSR | 35 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 2.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu