UBPS3014KS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1300 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 125 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1800 [N] |
Masa | 1.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu