UBPS3014KS1-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1300 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1800 [N] |
Masa | 1.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu