UBPS3014AS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1300 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 132 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1800 [N] |
Masa | 1.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu