UBPS3010DS1
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
IKO | LWE | 30 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWE..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWE..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWEC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWEC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWEG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWEG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWES..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWES..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWESC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWESC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWESG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWESG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWET..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWET..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWETC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWETC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWETG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWETG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | ME..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MEC | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MEC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MEG | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MEG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MES..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MESC | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MESC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MESG | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MESG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MET | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MET..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | METC | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | METC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | METG | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | METG..SL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1750 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2250 [N] |
Masa | 1.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu