UBPS3010BS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 1.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu