UBPS3002BS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1750 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2250 [N] |
Masa | 1.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu