UBPS2504FS1A
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..EM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..GM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AN | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1500 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 115 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 1 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu