UBPS2502AS1
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE | pokaż warianty |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-L | pokaż warianty |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-H | pokaż warianty |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-HL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 100 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1500 [N] |
Masa | 1 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu