UBPS2501GS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
THK | SR | 25 | SR..SB | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..SBM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..TBM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..V | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..VM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..WM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 750 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 100 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.94 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu