MKS5503MR-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..R | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..D | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 55 | 512..A | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 55 | 512..B | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 55 | 512..C | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 55 | 512..D | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1350 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 82 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2000 [N] |
Masa | 2.3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej