MKS4505A-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1622..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1623..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1651..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1653..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | 45 | R1822..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | 45 | R1823..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1621..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1624..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | 45 | R1821..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824..IMS.. | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1350 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 82 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.5 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej