MKS3505AR
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1822 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1851 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1853 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1821 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 35 | R1824 (SLH) | pokaż warianty |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | pokaż warianty |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | pokaż warianty |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | pokaż warianty |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | pokaż warianty |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | pokaż warianty |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | pokaż warianty |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | pokaż warianty |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1250 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 67 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 0.98 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej