MKS2502K
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 750 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 56 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1400 [N] |
Masa | 0.4 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej