MK1201A
Element zaciskowy
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | pokaż warianty |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 350 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 50 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym