MCP0901A
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Element zaciskowy
Seria MCP
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R044… (miniatura kulki) | 9 | R0442..9/M3 | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R044… (miniatura kulki) | 9 | R0444..9/M3 | pokaż warianty |
NB | SEB | 9 | A | pokaż warianty |
NB | SEB | 9 | A-N | pokaż warianty |
NB | SEB | 9 | AY | pokaż warianty |
NB | SEB | 9 | AY-N | pokaż warianty |
NB | SEBS | 9 | A | pokaż warianty |
NB | SEBS | 9 | AY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 9 | B | pokaż warianty |
NB | SEBS | 9 | BM | pokaż warianty |
NB | SEBS | 9 | BY | pokaż warianty |
NB | SEBS | 9 | BYM | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | pokaż warianty |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | pokaż warianty |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | pokaż warianty |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | pokaż warianty |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | pokaż warianty |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | pokaż warianty |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | pokaż warianty |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | pokaż warianty |
THK | RSR | 9 | RSR..N | pokaż warianty |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 130 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 34 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.076 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego