MBPS5504BS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Element zaciskowy
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | pokaż warianty |
THK | SNR | 55 | SNR..C | pokaż warianty |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | pokaż warianty |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | pokaż warianty |
THK | SNR | 55 | SNR..R | pokaż warianty |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | pokaż warianty |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | pokaż warianty |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | pokaż warianty |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | pokaż warianty |
THK | SNS | 55 | SNS..C | pokaż warianty |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | pokaż warianty |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | pokaż warianty |
THK | SNS | 55 | SNS..R | pokaż warianty |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | pokaż warianty |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | pokaż warianty |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | pokaż warianty |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..C | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..R | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | pokaż warianty |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..C | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..R | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | pokaż warianty |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3600 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 1132 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej