MBPS3012IS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Element zaciskowy
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 30 | CGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 30 | CGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 30 | CGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 30 | CGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 30 | CGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CG | 30 | CGH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 107 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej