MBPS2001AS1A
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Element zaciskowy
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | pokaż warianty |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 900 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 94 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 0.51 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej