MBPS1512ES1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Element zaciskowy
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 94 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.42 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej