LKPS1505AS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Element zaciskowy
Seria LKPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1632 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1661 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1662 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1665 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1666 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 15 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 400 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.19 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej