LKP3504FS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Element zaciskowy
Seria LKP
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2500 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 685 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.79 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym