LBHS3512ES2
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Element zaciskowy
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5000 [N] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 218 |
Ciśnienie robocze maks. | 130.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 120 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"