LBHS2503AS2A
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Element zaciskowy
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 500 000 cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 159 |
Ciśnienie robocze maks. | 130.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 120 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 0.97 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"