KWH6501PS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Element zaciskowy
Seria KWH
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
THK | SVR | 65 | SVR..C | pokaż warianty |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | pokaż warianty |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | pokaż warianty |
THK | SVR | 65 | SVR..R | pokaż warianty |
THK | SVS | 65 | SVS..C | pokaż warianty |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | pokaż warianty |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | pokaż warianty |
THK | SVS | 65 | SVS..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 17000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 219 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 12 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo