KWH5501AS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Element zaciskowy
Seria KWH
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
THK | HSR | 55 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 13700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 208 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 8.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo