KWH4501BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Element zaciskowy
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 45 | NR..A | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..B | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..LA | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..LB | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..LR | pokaż warianty |
THK | NR | 45 | NR..R | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..A | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..B | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | pokaż warianty |
THK | NRS | 45 | NRS..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 7400 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 169 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 4.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo