KWH3514KS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Element zaciskowy
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1205 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.5 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo