KWH3001AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Element zaciskowy
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 30 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1035 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo